Gewindestiften

Gewindestiften Innensechskant mit Kegelkupp

Gewinde
Antrieb
Oberfläche
Klasse
Material
DIN-nummer
ISO-Nummer
Gewindestiften

Gewindestiften Innensechskant mit Kegelkupp



Artikelgruppen (4)

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Material Polyamid 6.6 Natur
DIN-nummer 913
ISO-Nummer 4026
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
913000K00060016
M 6 X 16
10,45 € 100 st.
500
913000K00060020
M 6 X 20
12,02 € 100 st.
500
913000K00060025
M 6 X 25
13,29 € 100 st.
500
913000K00060030
M 6 X 30
14,67 € 100 st.
500
913000K00080016
M 8 X 16
20,20 € 100 st.
500

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Material Stahl,45H,Verzi. Tuflok-Fleck
DIN-nummer 913
ISO-Nummer 4026
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
913TF01Z0030006
M 3 X 6
46,10 € 100 st.
100
913TF01Z0030008
M 3 X 8
49,10 € 100 st.
100
913TF01Z0030010
M 3 X 10
112,90 € 100 st.
50
913TF01Z0030012
M 3 X 12
129,50 € 100 st.
50
913TF01Z0040006
M 4 X 6
55,90 € 100 st.
100

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Material Stahl,Klasse 45H-verzinkt A2A
DIN-nummer 913
ISO-Nummer 4026
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
9130001Z0020003
M 2 X 3
38,50 € 100 st.
100
9130001Z0020004
M 2 X 4
38,70 € 100 st.
100
9130001Z0020006
M 2 X 6
39,50 € 100 st.
100
9130001Z0020008
M 2 X 8
40,50 € 100 st.
100
9130001Z0025003
M 2,5 X 3
53,80 € 100 st.
100

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant

Material Rostfreiem Stahl A4-21H
DIN-nummer 913
ISO-Nummer 4026
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
913000A40020002
M 2 X 2
120,30 € 100 st.
50
913000A40020003
M 2 X 3
81,90 € 100 st.
50
913000A40020004
M 2 X 4
82,70 € 100 st.
50
913000A40020006
M 2 X 6
85,70 € 100 st.
50
913000A40020008
M 2 X 8
87,70 € 100 st.
50


Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion