MAGNA

Permanentmagneten lassen sich auf vielerlei Arten anwenden. Jede Magnetart hat ihre eigenen Spezifikationen. Darum ist die Wahl des richtigen Magneten so wichtig.

Magneten lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Sm-Co-Magneten und Nd-Fe-B-Magneten.
Die Sm-Co-Magneten sind für ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Rost bekannt. Nd-Fe-B-Magneten sind stärker als die Sm-Co-Magneten, schneiden aber hinsichtlich Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Oxidation und Korrosion nicht so gut ab.

Bossard liefert ein sehr umfangreiches Standardprogramm der japanischen Marke Magna:

Samarium-Kobalt-Magneten
Starke magnetische Kraft und beständig gegen Rostbildung und hohe Temperaturen.

Ferritmagneten
Ferritmagneten sind stark antikorrosiv, relativ preisgünstig und lassen sich nicht entmagnetisieren. Da es sich um Ferritmagneten handelt, tritt nahezu keine Rostbildung auf. Sie eignen sich für flache Formen.

Neodymiummagneten
Diese Magnetart erzeugt das stärkste magnetische Feld.

Alnicomagneten
Alnicomagneten sind stark, sehr hitzebeständig und haben eine hohe Flussdichte (das Maß eines magnetischen Feldes). Sie werden gegossen und bestehen aus einer Legierung aus Aluminium, Nickel und Kobalt. Sie sind einfach zu entmagnetisieren, sind aber sehr hitzebeständig (Curiepunkt von 850 °C)

MAGNA

Produktkategorien von MAGNA

MAGNA downloads



Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion