Smart Factory Logistics
Optimieren Sie Ihr B- und C-Teile Management.
Wir haben festgestellt, dass Sie mit dem Webbrowser Internet Explorer auf unsere Seite zugegriffen haben. Für eine optimale Funktion unserer Seite empfehlen wir die Verwendung eines anderen Browsers wie Google Chrome, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox.
Haben Sie Fragen dazu? Bitte kontaktieren Sie uns unter +31 (0)36 303 2000 oder sales@jeveka.com.
Zertifikate sind ein wichtiger Bestandteil eines organisierten Betriebsablaufs. Für Bossard ist es eine Selbstverständlichkeit, Qualität zu liefern.
Bossar Nederland ist seit 1994 nach NEN-EN-ISO 9001 zertifiziert. ISO 9001:2015 ist eine Norm, in der Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens gestellt werden. Die Verleihung eines ISO-Zertifikats ist für das Unternehmen und seine Kunden eine Bestätigung, dass das Unternehmen auf eine vorab festgelegte, strukturierte Weise Qualitätsmanagement (Sicherung, Kontrolle und Gewährleistung) betreibt.
Bossard Niederlande hat Ende 2024 die ISO 14001:2015-Zertifizierung erhalten. Dieses Zertifikat bestätigt das Engagement von Bossard für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Die Zertifizierung belegt, dass Bossard die internationalen Umweltmanagementstandards erfüllt, was sowohl für das Unternehmen als auch für seine Kunden von großer Bedeutung ist. Sie hilft Bossard, Umweltbelastungen zu minimieren, gesetzliche Anforderungen einzuhalten und die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.