Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 913000K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | 913000K00060025 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 25 |
DIN-nummer | 913 |
ISO-Nummer | 4026 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Metrisch | M 6 |
Punktdurchmesser | 4 |
Schlüsselweite | 3 |
Gesamtlänge | 25 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-kegelkupp/913000k00060025