Ein Familienunternehmen, das reich an Traditionen, aber trotzdem weltweit aktiv ist. Fibro ist mit seinen Standardprodukten für die Werkzeugherstellung, u.a. von Stanzen und Stempeln, weltweit führend.
Fibro, die Fischer-Brodbeck GmbH, wurde 1958 in Weinsberg gegründet und ist seit 1974 Teil der Läpple Gruppe. Als Exklusivvertreiber in den Niederlanden denken unsere Fibro-Spezialisten gerne mit Ihnen mit.
Hier eine Auswahl aus den Standardprodukten:
FIBROFLEX®
FIBROFLEX ist ein synthetisches Material, das aus Polyurethanelastomer besteht. Das Material hat im Vergleich zu den gängigen Gummiarten viele Vorteile. Es weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse, gute elastische Eigenschaften und thermische Federkraft auf und ist beständig gegen Öle, Chemikalien usw.
Geschliffene Präzisionsteile
Stanznippel, Auswerfstifte und Stellstifte gehören hier zum Standardprogramm. Darüber hinaus sind spezielle Komponenten mit kleinen Toleranzen, hoher Genauigkeit und speziellen Materialien auf Anfrage lieferbar.
Federsysteme
Egal, welche Federkraft oder welchen Federweg Sie brauchen, Bossard hat immer die richtige Feder für Sie. Sowohl Schraubenfedern gemäß ISO- und Werksnorm als auch Polyurethan- und Gasdruckfedern sind in vielen Abmessungen lieferbar.
Stempelgehäuse
Die Stempelgehäuse von Fibro sind aus Gusseisen, Stahl und Aluminium erhältlich. Bei der Führung können Sie aus Bronze, Sintermetall und Kugel- sowie Rollenführung wählen.
Geführte Elemente
Die präzisionsgeführten Elemente sind in bronzeplattierten und Buchsen aus Sintermetall erhältlich. Die rollenden Führungen sind in Kugel- oder Rollenkäfigen verfügbar