Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 913000A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant |
Material | Rostfreiem Stahl A4-21H |
Artikelnummer | 913000A40020003 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 3 |
DIN-nummer | 913 |
ISO-Nummer | 4026 |
Fabriknummer | BN 4723 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Rabattgruppe | PD010 |
Material | Edelstahl |
Metrisch | M 2 |
Punktdurchmesser | 1 |
Schlüsselweite | 0.9 |
Gesamtlänge | 3 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-kegelkupp/913000a40020003