JEXTAR

Entwickelt von Bossard: Jextar Titan und Jextar Edelstahl. Jextar ist unsere Antwort auf die Nachfrage nach stärkeren Edelstahlbefestigungen

Jextar Edelstahl
Jextar ist unsere Antwort auf die Nachfrage nach stärkeren Verbindungselementen aus Edelstahl. Wir wussten, dass die möglich war und das wir uns eine absolute Spitzenlösung einfallen lassen mussten. Nach umfangreichen Untersuchungen und Prüfungen ist es uns gelungen, sogar unsere eigenen Erwartungen zu übertreffen. Jextar-Verbindungselemente sind stärker als Verbindungselemente aus Standard-A4-80-Stahl. Bei jedem Test lag die Zugfestigkeit deutlich über 900 N/mm². Das bedeutet mehr Flexibilität für Ihre Konstruktionen.

  • Zugfestigkeit > 900 N/mm²
  • Werkstoff 1.4432 Edelstahl A4-80
  • Preisgünstig
  • Kopf markiert mit J oder J900
  • Vollständig rückverfolgbar
  • Testberichte verfügbar

Jextar titan
Die von Bossard entwickelte Jextar Titan Grad 5 (WS 3.7165) Innensechskantschraube übertrifft die ISO 4762. Die Innensechskantschraube ist gepresst (nicht gebohrt und gesteckt) und hat eine sehr kleine Fase. Vollständig gratfrei gedrehter Kopf und ab M3 komplett gratfrei gerolltes Gewinde

  • Gepresster Kopf und gerolltes Gewinde
  • Vollständig gedrehter gratfreier Zylinderkopf
  • Werkstoff WS 3.7165
  • Kopfmarkierung “J”.
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Testberichte verfügbar

Jextar und Yassine, eine extra starke Kombination!
“Ich fühle mich sehr geehrt, das Gesicht von Jextar zu sein”, sagt Yassine, als wir ihn fragen, was diese Patenschaft für Ihn bedeutet. “Das gibt mir einen Auftrieb. Normalerweise finanziere ich alles selbst, von der Ausbildung bis zu den Auslandsreisen. Bossard macht es mir viel leichter, mich auf mein Ziel zu konzentrieren: die Olympischen Spiele im Jahr 2021, bei denen Karate zum ersten Mal gezeigt wird. Die Ähnlichkeiten zwischen Yassine und Jextar sind auffallend. Beide haben nach umfangreichen Vorarbeiten einen langen Weg zurückgelegt, und beide haben den Antrieb, die Besten zu sein. Deshalb war für Bossard sofort klar, dass Yassine das richtige Gesicht für Jextar ist. “Beide sind kraftvoll und dynamisch, und man kann sich darauf verlassen, dass beide ihre Arbeit erledigen werden.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

JEXTAR

Produktkategorien von JEXTAR



Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion