HYLA

Hylatechnik ist seit 1966 der Spezialist für Maschinen und Komponenten für die metallverarbeitende Industrie.

Ein innovativer Geist und die ständige Suche nach einer besseren Lösung machen den Erfolg von Hylatechnik aus. Bossard ist der exklusive Vertriebspartner von Hylatechnik in den Niederlanden.

Weniger Verschleiß und Bruch
Pressen arbeiten unter harten Bedingungen, die unter anderem Verschleiß an Lagern, Dichtungen und Auslegern mit sich bringen können. In einer Reihe von Fällen kann es sogar zu erhöhtem Verschleiß oder zu einem Bruch kommen. Der Einsatz von Dämpfern verlängert die Standzeit der Werkzeuge und die Lebensdauer der Presse erheblich. Hinzu kommt eine Reduzierung von Vibration und Lärm.

Die Hylatechnik Schnitthubdämpfer sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Welcher Dämpfer am besten passt, ist von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Wir denken gerne mit Ihnen mit.

HYLA

Produktkategorien von HYLA

In dieser Artikelgruppe wurden keine Kategorien oder Produkte gefunden.



Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion