Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 913TF01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant |
Material | Stahl,45H,Verzi. Tuflok-Fleck |
Artikelnummer | 913TF01Z0030008 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 8 |
DIN-nummer | 913 |
ISO-Nummer | 4026 |
Fabriknummer | BN 5210 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 45H |
Rabattgruppe | PD018 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Art | Tuflok |
Metrisch | M 3 |
Punktdurchmesser | 2 |
Schlüsselweite | 1.5 |
Gesamtlänge | 8 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-kegelkupp/913tf01z0030008