Kato, der Standard für Einsetzgewinde und bahnbrechend in allen Bereichen.
Kato ist Teil von Advanex. Das japanische Unternehmen ist auf die Produktion von Torsionsfedern, Drahtformteilen und CoilThread® Einsetzgewinde spezialisiert. Kato CoilThread Inserts sind spiralförmige Befestigungsmittel, die ein permanentes, verschleißfestes Gewinde bilden und oft viel stärker als die Materialien sind, in die das Insert eingedreht wird.
Bis zu 60 % Effizienzvorteil mit dem KATO Tangless Insert
Die Kato Tangless Inserts entsprechen hinsichtlich Form, Passung und Funktionalität den Standard-Einsetzgewinden wie CoilThread, Helicoil und Recoil. Das KATO Tangless Insert hat keinen Mitnehmerzapfen (tang) mehr, nur eine Mitnehmernut. Die Entfernung des Mitnehmerzapfens entfällt somit, wodurch weniger Produktionszeit verloren geht.
Advanex produziert u.a. Komponenten aus Metall und Kunststoff, Federn und Inserts für einen breiten Markt wie Maschinenbau, Landwirtschaft, medizinische Industrie sowie Luft- und Raumfahrt. Gemeinsam mit Bossard ist das Unternehmen Ihr Partner, wenn es darum geht, Ihre Produktionsverfahren und Produkte so effektiv und effizient wie möglich zu machen. Bossard ist Exklusivvertreiber in den Niederlanden.