Der Markenname Unbrako ist weltweit bekannt. Diese Innensechskantschraube ist für alle Anwendungen geeignet, bei denen große Zugkraft vonnöten ist.
Mit einer Stärke von bis zu 1300 MPa ist dies die stärkste aller Innensechskantschrauben. Unbrako Innensechskantschrauben werden in High-End-Branchen wie Automotive, Straßenbau, Raumfahrt, bei schweren Maschinen und militärischen Anwendungen eingesetzt.
Anwendungen für Innensechskantschrauben: - Werkzeugmaschinen
- Industrielle Maschinen
- High-Tech-Geräte
- Bagger
- Bergbaumaschinen
- Werkzeug- und Matrizenbau
Unbrako setzt die StandardsDie bekannte Innensechskantschraube (auch Inbusschraube genannt) wurde 1920 entwickelt und wurde rasch zur Standardwahl von Ingenieuren in den USA und Großbritannien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Produkte von Unbrako auch in alle weltweiten Märkte verbreitet. Bis heute gilt Unbrako als der Qualitätsstandard in über 25 Industrieländern.
Verkauf nur durch ausgewählte VertreiberUnbrako wird nur durch technisch qualifizierte Vertreiber verkauft. Bossard ist schon seit 1946 der Unbrako-Spezialist und exklusiver Vertreter für den niederländischen und belgischen Markt. Außerdem führen wir ein umfassendes Sortiment Unbrako-Schrauben mit metrischen, UNC-, UNF- und Gasgewinden. Bossard unterhält den größten Lagerbestand von Unbrako in Europa.