Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9130001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant |
Material | Stahl,Klasse 45H-verzinkt A2A |
Artikelnummer | 9130001Z0020008 |
Artikelnummer Nahme | M 2 X 8 |
DIN-nummer | 913 |
ISO-Nummer | 4026 |
Fabriknummer | BN 28 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 45H |
Rabattgruppe | PD018 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch | M 2 |
Punktdurchmesser | 1 |
Schlüsselweite | 0.9 |
Gesamtlänge | 8 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-kegelkupp/9130001z0020008