H+S

H+S liefert seit über 30 Jahren Präzisionsfolien aus hochwertigem Carbonstahl, Edelstahl und Nicht-Ferrometallen (wie Kupfer, Messing, Bronze, Nickel und Aluminium).

Das Sortiment von H+S ist das Ergebnis von Praxiserfahrung in der Branche, angepasst an die Bedürfnisse von Kunden aus einer breiten Palette von Industrien, in denen H+S aktiv ist. Auf Wunsch des Kunden können außerdem nach seinen Spezifikationen aus diversen Folienbandmaterialien lasergeschnittene Produkte hergestellt werden.
 

700 Produkte ab Lager lieferbar
Die Metallfolien haben eine genaue Dickentoleranz (T3). Folgende Stärken sind lieferbar:

  • bis 0,06 mm in Schritten von 0,005 mm
  • bis 0,30 mm in Schritten von 0,01 mm
  • bis 1,00 mm in Schritten von 0,05 mm
  • bis 2,00 mm in Schritten von 0,10 mm
  • bis 3,20 mm in Schritten von 0,20 mm
  • plus 3,54 - 3,80 - 4,00 und 5,03 mm

Bossard liefert darüber hinaus verschiedene Nicht-Standardstärken zwischen 0,11 und 0,29 mm aus Edelstahl und gehärtetem Edelstahl 1.4034, vergleichbar mit AISI 420, mit einer Stärke zwischen 1,00 und 3,00 mm.

H+S

Produktkategorien von H+S



Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion