JACOB
JACOB-Kabelverschraubungen werden in verschiedenen Branchen eingesetzt und sorgen dort für sichere Verbindungen in elektrischen Schaltanlagen, Steuerungen und Schaltschränken.
Die Kabelverschraubungen von Jacob werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, als Verbindung eines Kabels oder einer Leitung in elektrische Schaltanlagen, Steuerungen und deren Schaltschränken. Für spezielle Anforderungen wie Meerwasser, Salznebel, Staub, Öl und Gas, Temperaturschwankungen und Gefahrenbereiche werden Kabelverschraubungen besonders für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit benötigt. Was auch immer die Anwendung ist, wir haben die richtige Lösung dafür.
Die Produktlinien von Jacob für Kabelverschraubungen lassen sich in zwei große Serien unterteilen: WADI und PERFECT.
Applikationen:
Energiesektor
Automation
Roboter-Industrie
Bahnindustrie
Maschinenbau
Öffentliche Verkehrsmittel
Weitere spezielle Umgebungen & Gefahrenbereiche
Messing-Kabelverschraubungen können die PERFECT Kabelverschraubungen aufgrund ihres kleinen Anteils von Blei als dritte Komponente verbessern. So kann beispielsweise CuZn39Pb3 beständig gegen Wasser, Dampf und Kochsalzlösungen sowie viele organische Flüssigkeiten sein. Die Oberfläche wird normalerweise verzinkt, um den Korrosionsschutz zu verbessern. Manchmal ist die Vernickelung auch als dekorative Funktion erhältlich. Kunststoffe und Polymermaterialien werden heute auch in fast allen Lebens- und Industriebereichen eingesetzt. Es gibt viele positive technische Eigenschaften wie Formbarkeit, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur- und Hitzebeständigkeit sowie chemische Beständigkeit, die durch die Auswahl der Rohstoffe, das Herstellungsverfahren und die Einarbeitung von Additiven stark variiert werden können.