Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 913Y00A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant |
Material | Rostfreiem Stahl A2-21H |
Artikelnummer | 913Y00A20100008 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 1 X 8 |
DIN-nummer | 913 |
ISO-Nummer | 4026 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD010 |
Material | Edelstahl |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-kegelkupp/913y00a20100008