Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 91300010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde Stifte Kegelkupp mit Innensechskant |
Material | Stahl,Klasse 45H |
Artikelnummer | 913000100014005 |
Artikelnummer Nahme | M 1,4 X 5 |
DIN-nummer | 913 |
ISO-Nummer | 4026 |
Fabriknummer | BN 24 |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 45H |
Rabattgruppe | PD017 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch | M 1.4 |
Punktdurchmesser | 0.7 |
Schlüsselweite | 0.7 |
Gesamtlänge | 5 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/gewindestiften/gewindestiften-innensechskant-mit-kegelkupp/913000100014005