Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1248110 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Spachtel |
Material | Stahl, Holz Griff |
Artikelnummer | W12481100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.12481 |
Fabriknummer | 12481 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Breite | 60 |
Länge | 212 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/sonstige-gerate/stahlwille-schere-und-spachtel/w12481100010000