Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S750F0SN |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Schneideisen |
Material | HSS |
Artikelnummer | S750F0SN0050000 |
Artikelnummer Nahme | 5/16-24 UNF |
DIN-nummer | 22568 |
Fabriknummer | 750 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNF |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Aussendurchmesser | 25 |
Gänge pro Zoll | 24 |
Höhe | 9 |
UNF | 5/16 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-schneideisen-unc-und-unf/s750f0sn0050000