Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S750E0SN |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Schneideisen |
Material | HSS |
Artikelnummer | S750E0SN0010000 |
Artikelnummer Nahme | 1-72 UNF |
DIN-nummer | 22568 |
Fabriknummer | 750 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNF Nr. |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Aussendurchmesser | 16 |
Gänge pro Zoll | 72 |
Höhe | 5 |
UNF | Nr. 1 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-schneideisen-unc-und-unf/s750e0sn0010000