Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S740B0SN |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Schneideisen |
Material | HSS |
Artikelnummer | S740B0SN0030000 |
Artikelnummer Nahme | 3-48 UNC |
DIN-nummer | 22568 |
Fabriknummer | 740 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNC Nr, |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Aussendurchmesser | 16 |
Gänge pro Zoll | 48 |
Höhe | 5 |
UNC | Nr. 3 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-schneideisen-unc-und-unf/s740b0sn0030000