Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S352B0SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Maschine Gewindebohrer RSP 40° 35200 ST |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | S352B0SE0060000 |
Artikelnummer Nahme | 6-32 UNC |
DIN-nummer | 371 |
Fabriknummer | 3520 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNC Nr, |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gänge pro Zoll | 32 |
UNC | No.6 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-unc-nr/s352b0se0060000