Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S340B0SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER gerade Maschinen Gewindebohrer 34000 ST |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | S340B0SE0080000 |
Artikelnummer Nahme | 8-32 UNC |
DIN-nummer | 371 |
Fabriknummer | 3400 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNC Nr, |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 12 |
Gänge pro Zoll | 32 |
Stieldurchmesser | 4.5 |
Gesamtlänge | 63 |
UNC | Nr. 8 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-unc-nr/s340b0se0080000