Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S530X0SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Maschine Gewindebohrer RSP 40° 53000 ST |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | S530X0SE0120100 |
Artikelnummer Nahme | M 12 X 1 |
DIN-nummer | 374 |
Fabriknummer | 5300 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 16 |
Metrisch | M 12 |
Schlüsselweite | 7 |
Steigung | 1 |
Stieldurchmesser | 9 |
Gesamtlänge | 100 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-metrisch-fein/s530x0se0120100