Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S520X0SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Maschine Gewindebohrer RSP 15° 52000 ST |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | S520X0SE0100100 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 1 |
DIN-nummer | 374 |
Fabriknummer | 5200 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-metrisch-fein/s520x0se0100100