Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S51025SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER gerade Maschinen Gewindebohrer 51000 ST |
Material | HSS-E TiN (25) |
Artikelnummer | S51025SE0120100 |
Artikelnummer Nahme | M 12 X 1 |
DIN-nummer | 374 |
Fabriknummer | 5100 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Metrisch | M 12 |
Steigung | 1 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-metrisch-fein/s51025se0120100