Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SG0760K2 |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER G07/5360 mit Kühlkanal |
Material | Voll-Hartmetall VHM |
Artikelnummer | SG0760K20060000 |
Artikelnummer Nahme | M6 |
Fabriknummer | 075360 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | Hartmetaal |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-fur-hartmetall/sg0760k20060000