Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SG0141K2 |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER G01/41 mit Kühlkanal |
Material | Voll-Hartmetall VHM |
Artikelnummer | SG0141K20120000 |
Artikelnummer Nahme | M12 |
Fabriknummer | G01/41 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | Hartmetaal |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-fur-hartmetall/sg0141k20120000