Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1076710 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Winkelstiftschl.+Kugel |
Material | Stahl, Schwarz |
Artikelnummer | W10767100013000 |
Artikelnummer Nahme | NR.10767a/13 st |
Fabriknummer | 10767 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/winkelschraubenzieher-fur-innensechskant/w10767100013000