Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 69110010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Winkelschraubenzieher Innensechskant |
Material | Stahl,45-52 HRC |
Artikelnummer | 691100100040000 |
Artikelnummer Nahme | SL.W.4 |
DIN-nummer | 6911 |
Fabriknummer | BN 1171 |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Länge kurzer Arm | 25 |
Länge langer Arm | 70 |
Schlüsselweite | 4 |
Zapfendurchmesser | 2.5 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/winkelschraubenzieher-fur-innensechskant/691100100040000