Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4665010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Kr.sc.(H)s.dr.Drall+VDE |
Material | Stahl mit Kunststoff Rot+Gelb |
Artikelnummer | W46650100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR. 4665 1 |
DIN-nummer | 7438 |
ISO-Nummer | 60900 |
Fabriknummer | 4665VD |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/schraubenzieher-fur-elektronik-und-vde/w46650100010000