Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4660V10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Elektr.sc.dr.Drall+VDE Schlitz |
Material | Stahl mit Kunststoff Rot+Gelb |
Artikelnummer | W4660V100030100 |
Artikelnummer Nahme | GR. 2 3 X100 |
DIN-nummer | 7437 |
ISO-Nummer | 60900 |
Fabriknummer | 4660VD |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/schraubenzieher-fur-elektronik-und-vde/w4660v100030100