Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6885A0A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Paszfedern mit rundstirnig |
Material | Rostfreiem Stahl A5 1.4571 |
Artikelnummer | 6885A0A40030006 |
Artikelnummer Nahme | 3 X 3 X 6 |
DIN-nummer | 6885A |
Fabriknummer | BN 4629 |
Klasse | A5 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Breite | 3 |
Höhe | 3 |
Länge | 6 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/paszfedern-nasenkeil-scheibenfedern-keilstahl/6885a0a40030006