Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6885A010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Paszfedern mit rundstirnig |
Material | Stahl, C45K |
Artikelnummer | 6885A0100020006 |
Artikelnummer Nahme | 2 X 2 X 6 |
DIN-nummer | 6885A |
Fabriknummer | BN 870 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Breite | 2 |
Höhe | 2 |
Länge | 6 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/paszfedern-nasenkeil-scheibenfedern-keilstahl/6885a0100020006