Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 11023KA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungskette f.Klappstecker |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 11023KA20020000 |
Artikelnummer Nahme | KETTING+VEERRNG (GEMONTEERD) |
Fabriknummer | 11023K |
Markenname | RÜBIG |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/klappstecker/11023ka20020000