Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 11023H18 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rübig Kommerz Klappstecker |
Material | St.Zn Gelb Cr6 Frei, Dicksch.pas |
Artikelnummer | 11023H180080042 |
Artikelnummer Nahme | 8 X 42 |
Fabriknummer | 11023H |
Markenname | RÜBIG |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Achsegröße | 32 |
Durchmesser Stift | 7.5 |
Axiale Länge | 15 |
Augenbreite | 50 |
Stiellänge | 44 |
Gesamtlänge | 59 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/klappstecker/11023h180080042