Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 110230A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rübig Klappstecker DIN |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 110230A20080042 |
Artikelnummer Nahme | 8 X 42 |
DIN-nummer | 11023 |
Markenname | RÜBIG |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/klappstecker/110230a20080042