Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 11023018 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rübig Klappstecker DIN |
Material | St.Zn Gelb Cr6 Frei, Dicksch.pas |
Artikelnummer | 110230180060042 |
Artikelnummer Nahme | 6 X 42 |
DIN-nummer | 11023 |
Fabriknummer | BN 914 |
Markenname | RÜBIG |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Achsegröße | 32 |
Durchmesser Stift | 5.5 |
Axiale Länge | 13.5 |
Augenbreite | 49 |
Stiellänge | 42 |
Gesamtlänge | 63 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/klappstecker/110230180060042