Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 660X00L1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Halbrundniete |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | 660X00L10020008 |
Artikelnummer Nahme | 2 X 8 |
DIN-nummer | 660 |
Fabriknummer | BN 401 |
Kopfform | Rund |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Aluminium |
Kopfdurchmesser | 3.5 |
Kopfhöhe | 1.2 |
Stieldurchmesser | 2 |
Stiellänge | 8 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/halbrundniete-und-senkniete/660x00l10020008