Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 660X0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Halbrundniete |
Material | Stahl, USt 36-2 |
Artikelnummer | 660X00100025006 |
Artikelnummer Nahme | 2,5 X 6 |
DIN-nummer | 660 |
Fabriknummer | BN 988 |
Kopfform | Rund |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 4.4 |
Kopfhöhe | 1.5 |
Stieldurchmesser | 2.5 |
Stiellänge | 6 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/halbrundniete-und-senkniete/660x00100025006