Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 470X001F |
Artikelgruppenbeschreibung | Verschlußscheiben mit H9 Passung |
Material | Stahl, phosphatiert |
Artikelnummer | 470X001F0180000 |
Artikelnummer Nahme | 18 |
DIN-nummer | 470 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Aussendurchmesser | 18 |
Höhe | 3.28 |
Materialdicke | 1.6 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/verschludeckel-und-verschluscheiben/470x001f0180000