Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 44300010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Verschlußdeckel (H9 Passung) |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 443000100080000 |
Artikelnummer Nahme | 8 |
DIN-nummer | 443 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Aussendurchmesser | 8 |
Höhe | 3 |
Materialdicke | 0.75 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/verschludeckel-und-verschluscheiben/443000100080000