Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BLGESTM0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Scheiben |
Material | Messing |
Artikelnummer | BLGESTM00040000 |
Artikelnummer Nahme | 4,2X9X0,6 (M4) |
Fabriknummer | BLGEST |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestimmt für | M 4 |
Aussendurchmesser | 9 |
Dicke | 0.6 |
Lochdurchmesser | 4.2 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-extra-flach/blgestm00040000