Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BLGESTL1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Scheiben |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | BLGESTL10060000 |
Artikelnummer Nahme | 6,5X14X0,8(M6) |
Fabriknummer | BLGEST |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Aluminium |
Bestimmt für | M 6 |
Aussendurchmesser | 14 |
Dicke | 0.8 |
Lochdurchmesser | 6.5 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-extra-flach/blgestl10060000