Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6319G010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kegelpfannen, gross |
Material | Stahl, (350+80)HV30 |
Artikelnummer | 6319G0100100000 |
Artikelnummer Nahme | 12 X 30 |
DIN-nummer | 6319G |
Klasse | HV10 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestimmt für | M 10 |
Innendurchmesser | 12 |
Aussendurchmesser | 30 |
Durchmesser | 18.5 |
Dicke | 5 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/kugelscheiben-und-kegelpfannen/6319g0100100000