Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6319C0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugelscheiben |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 6319C0A20060000 |
Artikelnummer Nahme | 6,4 X 12 |
DIN-nummer | 6319C |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Abmessung | 9 |
Bestimmt für | M 6 |
Innendurchmesser | 6.4 |
Aussendurchmesser | 12 |
Dicke | 2.3 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/kugelscheiben-und-kegelpfannen/6319c0a20060000