Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6319C01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugelscheiben |
Material | Stahl, (550+100)HV10, Verzinkt |
Artikelnummer | 6319C01Z0100000 |
Artikelnummer Nahme | 10,5 X 21 |
DIN-nummer | 6319C |
Klasse | HV10 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abmessung | 15 |
Bestimmt für | M 10 |
Innendurchmesser | 10.5 |
Aussendurchmesser | 21 |
Dicke | 4 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/kugelscheiben-und-kegelpfannen/6319c01z0100000