Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6319C01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugelscheiben |
Material | Stahl, (550+100)HV10, Verzinkt |
Artikelnummer | 6319C01Z0080000 |
Artikelnummer Nahme | 8,4 X 17 |
DIN-nummer | 6319C |
Klasse | HV10 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abmessung | 12 |
Bestimmt für | M 8 |
Innendurchmesser | 8.4 |
Aussendurchmesser | 17 |
Dicke | 3.2 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/kugelscheiben-und-kegelpfannen/6319c01z0080000