Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6319C010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugelscheiben |
Material | Stahl, (550+100)HV10 |
Artikelnummer | 6319C0100060000 |
Artikelnummer Nahme | 6,4 X 12 |
DIN-nummer | 6319C |
Fabriknummer | BN 10614 |
Klasse | HV10 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Abmessung | 9 |
Bestimmt für | M 6 |
Innendurchmesser | 6.4 |
Aussendurchmesser | 12 |
Dicke | 2.3 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/kugelscheiben-und-kegelpfannen/6319c0100060000