Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H797V010 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL FERO-BOLT Bl.niet Senkkopf |
Material | Stahl verzinkt+StZn Bruchstift |
Artikelnummer | H797V0100064016 |
Artikelnummer Nahme | 6,4x16,5/27,0 3,2-12,1 |
Fabriknummer | 10797V |
Markenname | VVG-HONSEL |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD026 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Art | FERO |
Durchmesser Nietdorn | 3.9 |
Nietbereich | 3.2-12 |
Kopfdurchmesser | 10.0 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Stiellänge | 27.0 |
Schaftdurchmesser | 6.4 |
Stiellänge | 16.5 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/blindniete/blindniete-hochfest/h797v0100064016