Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | STOKTX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Stockschrauben mit Torx und sechskant |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | STOKTX1Z0080120 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 120 TX25 |
Fabriknummer | STOKTX, BN 20215 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Für Holz |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindelänge | 50 |
Länge | 50 |
Metrisch | M 8 |
Torxdurchmesser | 4.5 |
Torxnummer | 25 |
Gesamtlänge | 120 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/sechskant-holzschrauben-und-stockschrauben/stoktx1z0080120